Add images and videos to help customers visualize the product.
Controllore di sicurezza PACSystems™
Specifiche
| Codice | IC695CPS400 |
| Processore | Quad Core AMD serie G da 1,2 GHz |
| Sistema operativo | VxWorks |
| Requisiti di alimentazione | Alimentazione (max.): 20 watt, Tensione in ingresso (min.): 18 V.c.c., Tensione in ingresso (max.): 30 V.c.c. |
| Sicurezza | Avvio sicuro e Trusted Platform Module (TPM) |
| Sicurezza | IEC 61508 SIL2 |