Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, con feedback intelligente, con freno
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | IC830M21C-CS92CA00 |
| Coppia continua (Nm) | 0,48 |
| Coppia nominale (Nm) | 0,39 |
| Coppia di picco (Nm) | 1,47 |
| Larghezza della flangia (mm) | 58 |
| Lunghezza totale (freno escluso) | 95,4 |
| Tipo flangia | Montaggio alt C standard |
| Dispositivo di feedback | Feedback intelligente |
| Freno | Freno di stazionamento da 24 V |
| Connessioni | Connettore singolo |
| Albero | Speciale |