Servomotore ad alta velocità PACMotion, Hiperface DSL

Codice:

Emerson-IC830M21C-CS9NGF00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M21C-CS9NGF00
Coppia continua (Nm)0,48
Coppia nominale (Nm)0,39
Coppia di picco (Nm)1,47
Larghezza della flangia58
Lunghezza totale (freno escluso)95,4
Tipo flangiaMontaggio alt C standard
Dispositivo di feedbackHiperface DSL
FrenoNessuno
ConnessioniConnettore singolo
AlberoSpeciale