Servomotore ad alta velocità PACMotion, feedback intelligente

Codice:

Emerson-IC830M22E-CS9NCA00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M22E-CS9NCA00
Coppia continua (Nm)0,87
Coppia nominale (Nm)0,7
Coppia di picco (Nm)2,76
Larghezza della flangia (mm)58
Lunghezza totale (freno escluso)114,4
Tipo flangiaMontaggio alt C standard
Dispositivo di feedbackFeedback intelligente
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore singolo
AlberoSpeciale