Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS, con freno
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | IC830M22E-CSB2AB00 |
| Coppia continua (Nm) | 0,87 |
| Coppia nominale (Nm) | 0,7 |
| Coppia di picco (Nm) | 2,76 |
| Larghezza della flangia | 58 |
| Lunghezza totale (freno escluso) | 114,4 |
| Tipo flangia | Montaggio alt C standard |
| Dispositivo di feedback | BiSS |
| Freno | Freno di stazionamento da 24 V |
| Connessioni | Connettore doppio |
| Albero | Speciale |