Servomotore ad alta velocità PACMotion,

Codice:

Emerson-IC830M23E-CKBNDB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M23E-CKBNDB00
Coppia continua (Nm)1,16
Coppia nominale (Nm)0,98
Coppia di picco (Nm)3,86
Larghezza della flangia (mm)58
Lunghezza totale (freno escluso)133,4
Tipo flangiaMontaggio alt C standard
Dispositivo di feedback
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore doppio
AlberoLinguetta aperta