Servomotore ad alta velocità PACMotion, feedback intelligente

Codice:

Emerson-IC830M41E-GS9NCA00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M41E-GS9NCA00
Coppia continua (Nm)2,02
Coppia nominale (Nm)1,58
Coppia di picco (Nm)6,28
Larghezza della flangia (mm)84
Lunghezza totale (freno escluso)118,8
Tipo flangiaMontaggio alt G standard
Dispositivo di feedbackFeedback intelligente
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore singolo
AlberoSpeciale