Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | IC830M41H-GSCNAB00 |
| Coppia continua (Nm) | 2,06 |
| Coppia nominale (Nm) | 1,62 |
| Coppia di picco (Nm) | 6,36 |
| Larghezza della flangia (mm) | 84 |
| Lunghezza totale (freno escluso) | 118,8 |
| Tipo flangia | Montaggio alt G standard |
| Dispositivo di feedback | BiSS |
| Freno | Nessuna |
| Connessioni | Connettore doppio |
| Albero | Speciale |