Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, con freno
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | IC830M42E-GCC2DB00 |
| Coppia continua (Nm) | 3,42 |
| Coppia nominale (Nm) | 2,72 |
| Coppia di picco (Nm) | 11,3 |
| Larghezza della flangia (mm) | 84 |
| Lunghezza totale (freno escluso) | 147,8 |
| Tipo flangia | Montaggio alt G standard |
| Dispositivo di feedback | |
| Freno | Freno di stazionamento da 24 V |
| Connessioni | Connettore doppio |
| Albero | Linguetta di chiusura |