Servomotore ad alta velocità PACMotion, con feedback intelligente, con freno

Codice:

Emerson-IC830M42J-GC92CA00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M42J-GC92CA00
Coppia continua (Nm)3,56
Coppia nominale (Nm)1,62
Coppia di picco (Nm)11,6
Larghezza della flangia (mm)84
Lunghezza totale (freno escluso)147,8
Tipo flangiaMontaggio alt G standard
Dispositivo di feedbackFeedback intelligente
FrenoFreno di stazionamento da 24 V
ConnessioniConnettore singolo
AlberoLinguetta di chiusura