Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS

Codice:

Emerson-IC830M42J-GCCNAB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M42J-GCCNAB00
Coppia continua (Nm)3,56
Coppia nominale (Nm)1,62
Coppia di picco (Nm)11,6
Larghezza della flangia (mm)84
Lunghezza totale (freno escluso)147,8
Tipo flangiaMontaggio alt G standard
Dispositivo di feedbackBiSS
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore doppio
AlberoLinguetta chiusa