Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS

Codice:

Emerson-IC830M51L-CSCNAB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M51L-CSCNAB00
Coppia continua (Nm)4,89
Coppia nominale (Nm)2
Coppia di picco (Nm)12
Larghezza della flangia (mm)108
Lunghezza totale (freno escluso)127,5
Tipo flangiaMontaggio alt C standard
Dispositivo di feedbackBiSS
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore doppio
AlberoSpeciale