Servomotore ad alta velocità PACMotion, Hiperface DSL, con freno

Codice:

Emerson-IC830M62H-KS92GF00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M62H-KS92GF00
Coppia continua (Nm)11,9
Coppia nominale (Nm)9,9
Coppia di picco (Nm)29,6
Larghezza della flangia (mm)138
Lunghezza totale (freno escluso)153,7
Tipo flangiaMontaggio alternativo NEMA
Dispositivo di feedbackHiperface DSL
FrenoFreno di stazionamento da 24 V
ConnessioniConnettore singolo
AlberoSpeciale