Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS, con freno

Codice:

Emerson-IC830M62H-KSC2AB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico.

Specifiche

Codice prodottoIC830M62H-KSC2AB00
Coppia continua (Nm)11,9
Coppia nominale (Nm)9,9
Coppia massima (Nm)29,6
Larghezza della flangia138
Lunghezza totale (freno escluso)153,7
Tipo flangiaMontaggio NEMA alternativo
Dispositivo di feedbackBiSS
FrenoFreno di stazionamento da 24 V
ConnessioniConnettore doppio
AlberoSpeciale