Servomotore ad alta velocità PACMotion,

Codice:

Emerson-IC830M62H-KSCNDB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M62H-KSCNDB00
Coppia continua (Nm)11,9
Coppia nominale (Nm)9,9
Coppia di picco (Nm)29,6
Larghezza della flangia (mm)138
Lunghezza totale (freno escluso)153,7
Tipo flangiaMontaggio NEMA alternativo
Dispositivo di feedback
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore doppio
AlberoSpeciale