Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS

Codice:

Emerson-IC830M62L-KSCNAB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M62L-KSCNAB00
Coppia continua (Nm)12,2
Coppia nominale (Nm)5,74
Coppia di picco (Nm)30,1
Larghezza della flangia (mm)138
Lunghezza totale (freno escluso)153,7
Tipo flangiaMontaggio NEMA alternativo
Dispositivo di feedbackBiSS
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore doppio
AlberoSpeciale