Servomotore ad alta velocità PACMotion, feedback intelligente

Codice:

Emerson-IC830M62M-KS9NCA00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M62M-KS9NCA00
Coppia continua (Nm)12,2
Coppia nominale (Nm)9,5
Coppia di picco (Nm)30,2
Larghezza della flangia (mm)138
Lunghezza totale (freno escluso)153,7
Tipo flangiaMontaggio NEMA alternativo
Dispositivo di feedbackFeedback intelligente
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore singolo
AlberoSpeciale