Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, con freno
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | IC830M63M-KCC2DB00 |
| Coppia continua (Nm) | 17 |
| Coppia nominale (Nm) | 10,5 |
| Coppia di picco (Nm) | 43 |
| Larghezza della flangia (mm) | 138 |
| Lunghezza totale (freno escluso) | 178,7 |
| Tipo flangia | Montaggio NEMA alternativo |
| Dispositivo di feedback | |
| Freno | Freno di stazionamento da 24 V |
| Connessioni | Connettore doppio |
| Albero | Linguetta chiusa |