Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, feedback intelligente, con freno
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | IC830M72P-KKC2CA00 |
| Coppia continua (Nm) | 41,6 |
| Coppia nominale (Nm) | 26,3 |
| Coppia di picco (Nm) | 78,5 |
| Larghezza della flangia (mm) | 188 |
| Lunghezza totale (freno escluso) | 192,5 |
| Tipo flangia | Montaggio alternativo NEMA |
| Dispositivo di feedback | Feedback intelligente |
| Freno | Freno di stazionamento da 24 V |
| Connessioni | Connettore doppio |
| Albero | Linguetta aperta |