Servomotore ad alta velocità PACMotion,

Codice:

Emerson-IC830M72P-KKCNDB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M72P-KKCNDB00
Coppia continua (Nm)41,6
Coppia nominale (Nm)26,3
Coppia di picco (Nm)78,5
Larghezza della flangia (mm)188
Lunghezza totale (freno escluso)192,5
Tipo flangiaMontaggio alternativo NEMA
Dispositivo di feedback
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore doppio
AlberoLinguetta aperta