Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, feedback intelligente
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | IC830M73P-KK9NCA00 |
| Coppia continua (Nm) | 41,6 |
| Coppia nominale (Nm) | 26,3 |
| Coppia di picco (Nm) | 111 |
| Larghezza della flangia (mm) | 188 |
| Lunghezza totale (freno escluso) | 226,5 |
| Tipo flangia | Montaggio alternativo NEMA |
| Dispositivo di feedback | Feedback intelligente |
| Freno | Nessuna |
| Connessioni | Connettore singolo |
| Albero | Linguetta aperta |