Servomotore ad alta velocità PACMotion, Hiperface DSL

Codice:

Emerson-IC830M74P-KK9NGF00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M74P-KK9NGF00
Coppia continua (Nm)41,6
Coppia nominale (Nm)26,3
Coppia di picco (Nm)142
Larghezza della flangia (mm)188
Lunghezza totale (freno escluso)260,5
Tipo flangiaMontaggio alternativo NEMA
Dispositivo di feedbackHiperface DSL
FrenoNessuna
ConnessioniConnettore singolo
AlberoLinguetta aperta