Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS, con freno

Codice:

Emerson-IC830M74P-KKC2AB00

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M74P-KKC2AB00
Coppia continua (Nm)41,6
Coppia nominale (Nm)26,3
Coppia di picco (Nm)142
Larghezza della flangia (mm)188
Lunghezza totale (freno escluso)260,5
Tipo flangiaMontaggio alternativo NEMA
Dispositivo di feedbackBiSS
FrenoFreno di stazionamento da 24 V
ConnessioniConnettore doppio
AlberoLinguetta aperta