Variatore di frequenza - 130,0 A, 120 HP, 575 V, 3 fasi, IP55, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0900-603-50 |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP55 |
| Potenza motore | 120 HP (90 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Corrente | 130,0 A |