PC industriale RXi2-UP: Intel E3-1501Mv6 2,9 GHz, ECC 8 GB, SSD 128 GB, 2 slot, senza sistema operativo, da 0 °C a +60 °C

Codice:

Emerson-R2U2N1J0A1T0A

Il PC industriale RXi2-UP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni medio-alte per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato di un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Specifiche

Codice prodottoR2U2N1J0A1T0A
Famiglia IPCRXi2-UP con processore Intel Xeon di sesta generazione
CPUIntel E3-1501Mv6 2,9 GHz
Potenza CPU45 W
Numero core della CPU4
MemoriaECC da 8 GB
MemoriaSSD da 128 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 interne
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione2 slot
Sistema operativo preinstallatoSenza sistema operativo
Temperatura di esercizioDa 0 °C a +60 °C