PC industriale RXi2-UP: Intel E3-1501Mv6 2,9 GHz, ECC 8 GB, SSD 256 GB, 2 slot, Windows 10 IoT, da 0 °C a +60 °C
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | R2U2N1J1B1T0A |
| Famiglia IPC | RXi2-UP con processore Intel Xeon di sesta generazione |
| CPU | Intel E3-1501Mv6 2,9 GHz |
| Potenza CPU | 45 W |
| Numero core della CPU | 4 |
| Memoria | ECC da 8 GB |
| Memoria | SSD da 256 GB |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale) |
| USB | 4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 interne |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232 |
| Slot di espansione | 2 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Windows 10 IoT |
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +60 °C |