PC industriale RXi2-UP: Intel E3-1501 Lv6 2,1 GHz, ECC 8 GB, SSD 128 GB, 2 slot,Windows 10 IoT, da -40 °C a + 70 °C

Codice:

Emerson-R2U2N1L1A1T0F

Il PC industriale RXi2-UP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni medio-alte per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato di un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Specifiche

Codice prodottoR2U2N1L1A1T0F
Famiglia di IPCRXi2-UP con processore Intel Xeon di sesta generazione
CPUIntel E3-1501 Lv6 2,1GHz
Potenza CPU25 W
Numero core della CPU4
MemoriaECC da 8 GB
MemoriaSSD da 128 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interne
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione2 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows 10 IoT
Temperatura di esercizioda -40 °C a +70 °C