PC industriale RXi2-UP: Intel i5-7442 EQ 2,1 GHz, 16 GB, SSD 128 GB, 2 slot, senza sistema operativo, da -40 °C a + 70 °C
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | R2U2N1N0A1T0A |
| Famiglia di IPC | RXi2-UP con processore Intel Core di settima generazione |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2,1 GHz |
| Potenza CPU | 25 W |
| Numero core della CPU | 4 |
| Memoria | 16 GB |
| Memoria | SSD da 128 GB |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale) |
| USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interne |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232 |
| Slot di espansione | 2 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Senza sistema operativo |
| Temperatura di esercizio | da 0 °C a +60 °C |