PC industriale RXi2-XP: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 16 GB, SSD 256 GB, 2 slot, Windows 10 IoT, da 0 °C a +60 °C

Codice:

Emerson-R2X2N1A1B1T0A

Grazie al design compatto e robusto, l'IPC RXi2-XP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello medio-alto per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, per consentire un migliore controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2X2N1A1B1T0A
Famiglia di IPCRXi2-XP Intel Core di sesta generazione
CPUIntel i3-6100E 2,7 GHz
Potenza CPU35 W
Numero di core della CPU2
Memoria16 GB
ArchiviazioneSSD da 256 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 interne
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione2 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows 10 IoT
Temperatura di esercizioDa 0 °C a +60 °C