PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

PC industriale RXi2 - XP: Intel Celeron G3902E 1,6 GHz, 8 GB, SSD 128 GB, 2 slot, senza sistema operativo, da -40 °C a +70 °C

Codice:

Emerson-R2X2N1P0A1T0F

Il PC industriale RXi2-XP offre funzionalità di calcolo delle prestazioni di livello medio-alto robuste e compatte per eseguire applicazioni HMI, storiche e di analisi direttamente sulla macchina, per consentire un miglior controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2X2N1P0A1T0F
Famiglia IPCRXi2-XP Intel Core di sesta generazione
CPUIntel Celeron G3902E 1,6 GHz
Potenza CPU25 W
Numero core della CPU2
Memoria8 GB
MemoriaSSD da 128 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interne
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione2 slot
Sistema operativo preinstallatoSenza sistema operativo
Temperatura di esercizioDa -40 °C a +70 °C