PC industriale RXi2-XP: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 8 GB, SSD 128 GB, 2 slot, Windows 10 IoT, da 0 °C a +60 °C

Codice:

Emerson-R2X2N1T1A1T0A

Il PC industriale RXi2-XP offre funzionalità di calcolo delle prestazioni di livello medio-alto robuste e compatte per eseguire applicazioni HMI, storiche e di analisi direttamente sulla macchina, per consentire un miglior controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2X2N1T1A1T0A
Famiglia IPCRXi2-XP Intel Core di sesta generazione
CPUIntel i3-6100E 2,7 GHz
Potenza CPU35 W
Numero core della CPU2
Memoria8 GB
MemoriaSSD da 128 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 interne
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione2 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows 10 IoT
Temperatura di esercizioDa 0 °C a +60 °C