PC industriale RXi2-XP: Intel i3-6102E 1,9 GHz, 16 GB, SSD 256 GB, 2 slot, Windows 10 IoT, da -40 °C a +70 °C

Codice:

Emerson-R2X2N1U1B1T0F

Il PC industriale RXi2-XP offre funzionalità di calcolo delle prestazioni di livello medio-alto robuste e compatte per eseguire applicazioni HMI, storiche e di analisi direttamente sulla macchina, per consentire un miglior controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2X2N1U1B1T0F
Famiglia IPCRXi2-XP Intel Core di sesta generazione
CPUIntel i3-6102E 1,9 GHz
Potenza CPU25 W
Numero core della CPU2
Memoria16 GB
MemoriaSSD da 256 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 interne
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione2 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows 10 IoT
Temperatura di esercizioDa -40 °C a +70 °C