Regolatore di pressione TESCOM™ serie 04
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di ingresso massima: 241 bar/3500 psig<br>Campi di pressione di uscita: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316, ottone od alluminio<br>Membrana: Elgiloy®<br>Sede: CTFE1, Teflon® o Vespel®<br>Manicotto di attrito (interno): Teflon® |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile 316 o ottone (per modelli in ottone) |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/8, 1/4 NPTF |
| Portata | Cv = 0,06 |
| Tipo di carico | Molla |
| Peso | Modelli in acciaio inossidabile od ottone: 0,5 kg/1 lb <br>Modelli in alluminio: 0,2 kg/0,5 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |