Regolatore della pressione senza filettatura e senza molla TESCOM™ Serie 12
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di ingresso massima: <br>10,3 bar/150 psig<br><br>Pressione di uscita massima:<br>250 mm Hg-1,0 bar/250 mm Hg-15 psig<br>0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR <br>Membrana: Hastelloy®<br>Sede: PCTFE<br>Stelo della valvola: Hastelloy®<br>Materiali rimanenti: acciaio inossidabile 316L VAR |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F |
| Connessioni | Raccordi saldati: 1/4" VCR® o collari delle tubazioni <br>Montaggio di superficie: ingombro di 1,125" o 1,50" |
| Portata | Standard: Cv = 0,04 <br>Flusso elevato: Cv = 0,08 |
| Peso | VCR®, IGS: 0,3 kg/0,60 lb <br>Tipo A: 0,5 kg/1,08 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |