Regolatore di pressione del gas elettrolucidato TESCOM™ serie 15

La serie 15 è realizzata per applicazioni di flusso ultra elevato fino a 28.300 SLPM. La serie 15 è un regolatore di riduzione della pressione del gas sfuso, 10 Ra, ad elevatissima purezza. Ingresso di 20,7 bar/300 psig, uscita di 10,3 bar/150 psig. Disponibile opzione con controllo elettro-pneumatico. Ideale per l'utilizzo nell'erogazione di gas sfuso presso strutture.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di ingresso massima: 20,7 bar/300 psig <br>Campi di pressione di uscita: 9,0 e 10,3 bar/130 e 150 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L <br>Membrana o soffietti: acciaio inossidabile 316L<br>Sede: PCTFE o Teflon®<br>Tenuta: Viton®<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316L
Temperatura di esercizioDa -29 °C a 65 °C/da -20 °F a 150 °F
Dimensione e tipo di portaTubazioni 3/4<br>Tubazioni 1<br>Tubazioni 1-1/2<br>Tubazioni 2
PortataMembrana: Cv = 8,0 <br>Soffietti: Cv = 14,0
Tipo di caricoMolla, azionamento pneumatico
Peso24,9 kg/55 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.