Regolatore di pressione con sfiato TESCOM™ Serie 26-2000

Il regolatore ad alta pressione, bassa portata e rilevamento a pistone Serie 26-2000 è disponibile nelle versioni con caricamento a cupola, ad aria ed a molla. Il regolatore è dotato di sfiato fissato ed isolato come standard e con pressioni di ingresso nominali di 6000-15.000 psig/413-1034 bar. Ideale per l'uso nei laboratori di ricerca e sviluppo, con i sistemi di riempimento a pressione, di test per la calibrazione, di test di burst, di test dei componenti e per applicazioni idrauliche o pneumatiche ad alta pressione.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione massima di monte e pressione massima di valle: vedere il selettore dei codici articolo
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316 o ottone <br>Sede, sfiato, valvola principale, o-ring: vedere il selettore dei codici articolo<br>Anello di supporto: Teflon®
Filtro  26-201XX-XX: bronzo<br>  26-202XX-XX: acciaio inossidabile serie 300
Altre partiAcciaio inossidabile 316 e acciaio inossidabile 17-4
Temperatura di esercizioDa -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 73 °C
Dimensione e tipo di porta1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, alta pressione/Aminco, media pressione/Slimline <br>Porta di sfiato: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
PortataCv = 0,02, 0,06, 0,12 o 0,30
Tipo di caricoMolla, cupola, aria
Peso (approssimativo)5,5 lb/2,5 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.