Regolatori di contropressione TESCOM™ 26-2300
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione massima di monte: 0-50, 0-150, 0-250 psig / 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316 od alluminio 2024-T351<br>Membrana, o-ring: Buna-N<br>Sede della valvola principale, tenute: Teflon®<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300 |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °F a 165 °F / da -40 °C a 74 °C (per temperature aggiuntive da -40 °F a 400 °F / da -40 °C a 204 °C, rivolgersi a TESCOM) |
| Dimensione e tipo di porta | Tipo della porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649 <br>Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/4, 3/8, 1/2 |
| Portata | Cv = 0,60 |
| Tipo di carico | Molla, aria, cupola |
| Peso | Acciaio inossidabile: 1,0 kg/2,25 lb<br>Alluminio: 0,6 kg/1,25 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |