Regolatore di controllo della contropressione a portata elevata TESCOM™ 26-2700

La Serie 26-2700 è un regolatore di contropressione a portata elevata, a bassa pressione, con opzioni di caricamento a molla, a cupola e ad aria. Ideale per l'utilizzo nel controllo di compressori e pompe e nel controllo della pressione del processo. Adatta per iniezione chimica a portata elevata e bassa pressione.

Specifiche

Massima pressione in ingressoCaricato ad aria: 31,0 bar/450 psig <br>Caricato a cupola: 69,0 bar/1000 psig<br>Caricato a molla: 2,1, 5,5, 12,8, 20,7, 25,9 bar/0 -<br>30, 80, 185, 300, 375 psig<br>
Sede, valvola principaleCTFE, Vespel® SP21
Corpo, coperchio, tappo posterioreOttone, acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316
O-ringBuna-N, etilene propilene, Viton®
MembranaGylon®
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60
Temperatura di esercizioVedere selettore dei codici articolo
Dimensione e tipo di portaSAE, NPTF<br>1/2", 3/4"
PortataCv = 2,0
Tipo di caricoMolla, aria, cupola
Peso approssimativo:10,5 lb/4,8 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.