Regolatore ad alta pressione TESCOM™ Serie 44-1100

La serie di regolatori con sfiato ad alta pressione e bassa portata 44-1100 offre un design con sensore a pistone, pressioni di controllo di 414-690 bar/6000-10.000 psig, una configurazione a coppia ridotta e una manopola di grandi dimensioni. Sono disponibili kit con diversi campi di pressione. Ideale per l'uso in apparecchiature di supporto a terra (GSE), pannelli di pressione di supporto, carrelli di carico di aeromobili, laboratori di ricerca e sviluppo e dispositivi di calibrazione.

Specifiche

Massima pressione di ingressoAcciaio inossidabile: 690 bar/10.000 psig<br>Ottone: 414 bar/6000 psig
Gamma di pressioni di uscita0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414 bar<br>0-500, 0-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000 psig
MaterialeCorpo: ottone, acciaio inossidabile 303 o 316<br>Sede della valvola principale: Vespel®<br>Sede della valvola di sfiato: CTFE<br>O-ring: Buna-N<br>Anelli di riserva: Teflon®
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300
Materiale del filtro  Corpo in ottone: 40 micron (nominali) - Bronzo<br>  Corpo in acciaio inossidabile: 15 micron (nominali) - acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 75 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,06
Tipo di caricoMolla
Peso4,8 lb/2,2 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.