Regolatore a bassa pressione TESCOM™ Serie 44-1500
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 414 bar/6000 psig |
| Gamma di pressioni di uscita | Carico molla: 0-200, 0-400 psig/0-14, 0-28 bar<br> Carico aria/cupola: 0-600 psig/0-41 bar |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316 od ottone <br>Filtro da 40 micron: Bronzo<br>Sedi della valvola principale e di scarico: Vespel® SP21<br>Anello di riserva: Teflon® |
| O-ring | Buna-N, Viton®, Kalrez®, etilenpropilene |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300, ottone, Monel |
| Temperatura ambiente di esercizio | Da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | Dimensioni della porta di ingresso e uscita: 3/8, 1/2 <br>Tipo di porta di ingresso e uscita: SAE, NPTF, MS33649<br>Porta di sfiato: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649 |
| Portata | Cv = 0,3 |
| Tipo di carico | Aria, cupola, molla |
| Peso | 4,75 lb / 2,2 kg |
| Ulteriori informazioni |