Regolatore della contropressione compatto TESCOM™ Serie 44-1700
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 800 psig/55,2 bar |
| Gamme a pressione controllata | 40-150, 40-300, 100-700, 100-800 psig<br>2,8-10,3, 2,8-20,7, 6,9-48,3, 6,9-55,2 bar<br> |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316 o ottone<br>Sede: CTFE<br>O-ring: Viton®<br>Anello di supporto: Teflon® |
| Altre parti | Modello in acciaio: acciaio inossidabile 316<br>Modello in ottone: ottone ed acciaio inossidabile serie 300 |
| Temperatura di esercizio | Da -15 °F a 140 °F/Da -26 °C a 60 °C |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF |
| Portata | Cv = 0,10 |
| Peso | 2 lb/0,9 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |