Regolatore di pressione industriale TESCOM™ Serie 44-1800

Il regolatore di pressione con sensore a pistone Serie 44-1800 è disponibile in ottone o acciaio inossidabile 316 con pressioni di uscita fino a 172 bar/2500 psig. Ideale per l'uso in impianti di test e industriali generici.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di ingresso massima: 414 bar/6000 psig <br>Campo di pressione di uscita: 0-172 bar/0-2500 psig
MaterialeCorpo: ottone o acciaio inossidabile 316 <br>Coperchio: ottone, acciaio inossidabile serie 300<br>Sede: Teflon®<br>O-Ring: Viton-A®<br>Anello di riserva: Teflon®
Parti rimanenti  Corpo in ottone: ottone e acciaio inossidabile serie 300<br>  Corpo in acciaio inossidabile: acciaio inossidabile 316
Temperatura ambiente di esercizio e del fluidoDa -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataSenza sfiato: Cv = 0,06 <br>Sfiato automatico: Cv = 0,15
Peso (senza misuratori)0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.