Strumento regolatore di arresto TESCOM™ serie 44-2800
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di ingresso massima: 207 bar/3000 psig <br>Campi di pressione di uscita: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig |
| Materiale di corpo e membrana | Acciaio inossidabile 316 |
| Materiali del manicotto della frizione | Interno: Teflon®<br>Esterno: acciaio inossidabile 316 |
| Materiale della molla | Elgiloy® |
| Materiale della sede | CTFE |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF |
| Capacità di flusso | Cv = 0,16 |
| Peso (senza misuratori) | 3 lb/1,4 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |