Regolatore di gas monostadio TESCOM™ Serie 44-3200
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 500, 3000 psig / 34,5, 207 bar |
| Gamma di pressioni di uscita | 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar |
| Materiale del corpo | Ottone, acciaio inossidabile 316 |
| Materiale della sede | Ingresso a 3000 psig / 207 bar: CTFE<br>Ingresso a 500 psig / 34,5 bar: Teflon®<br> |
| Coperchio | Acciaio inossidabile serie 300 |
| Membrana | Acciaio inossidabile 316, Elgiloy® |
| Tenuta | Teflon® |
| Fermo della sede | Nitronic 60 |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile 316 |
| Dimensione e tipo di porta | 3/8, 1/2<br>NPTF<br>1/2, 1<br>Flangia |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F |
| Portata | Cv = 1,0, 1,8 (opzionale) |
| Tipo di carico | Molla |
| Peso (senza misuratori) | 1,6 kg/3,5 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |