Regolatore di pressione CNG TESCOM™ serie 44-4200

La serie 44-4200 è un regolatore per la riduzione della pressione ad alta pressione, caricato a cupola, con un Cv = 0,80 o 2,0 disponibile. Questo regolatore ha un valore nominale fino a 6000 psig / 414 bar in ingresso e 5000 psig / 345 bar in uscita. Ideale per l'utilizzo in apparecchiature per la soppressione degli incendi e il rifornimento di CNG.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 6000 psig / 414 bar <br>Gamma di pressione di valle: 0-5000 psig / 0-345 bar
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316 o ottone
Sede della valvola principaleCTFE, Teflon® o Vespel®
O-ringBuna-N, Viton-A® o etilenpropilene
Anelli di supportoTeflon®
GuarnizioneCTFE o Vespel®
Altre partiAcciaio inossidabile serie 300, 17-4 PH
Temperatura ambiente di esercizio e del fluidoVedere selettore dei codici articolo
Dimensione e tipo di portaTipo della porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649 <br>Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/4, 1/2, 3/4 (solo NPTF e SAE)
PortataValvola principale da 1/4: Cv = 0,80 <br>Valvola principale da 3/8: Cv = 2,0
Tipo di caricoA cupola
Peso8,0 lb / 3,6 kg
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.