Regolatore monofase TESCOM™ 44-4600

La Serie 44-4600 offre regolatori monofase ad alta purezza estremamente sensibile per gas industriali, speciali e infiammabili per il controllo di bassa pressione e pressione subatmosferica. Il separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità, prevenendo le perdite. È ideale per sistemi analitici, sistemi di campionamento, sistemi di processo, impianti pilota e calibrazione.

Specifiche

Valore nominale di pressioneGamma di pressione a monte: da atmosferica a 400 psig/27,6 bar <br>Gamma di pressione a valle: assoluta 50 mm Hg - 15 psig/1,0 bar
MaterialiCorpo e membrana: acciaio inossidabile 316 <br>Sede: Teflon®<br>Molla (valvola principale): Elgiloy®<br>Molla (deviazione): acciaio inossidabile 316<br>Altre parti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,24
Peso (senza misuratori)2,75 lb/1,2 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.