Regolatore del gas di contropressione industriale TESCOM™ serie 44-4700

La serie 44-4700 è un regolatore di contropressione ad elevata purezza ed estremamente sensibile per gas speciali, infiammabili ed industriali per controllo della pressione bassa e della pressione subatmosferica. Il separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità, prevenendo le perdite. Ideale per l'uso in sistemi analitici, sistemi di campioni ed impianti piloti.

Specifiche

Massima pressione di ingresso50 mm Hg assoluta - 1 bar/15 psig<br>50 mm Hg assoluta - 3,4 bar/50 psig<br>50 mm Hg assoluta - 6,9 bar/100 psig<br>50 mm Hg assoluta - 10,3 bar/150 psig<br>
MaterialeCorpo e membrana: acciaio inossidabile 316 <br>Coperchio: ottone placcato in nichel chimico<br>Sede: Teflon®<br>Valvola della molla principale e bias: acciaio inossidabile 316
Altre partiAcciaio inossidabile 316
Temperatura ambiente di esercizioDa -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta1/4, 3/8<br>SAE, NPTF, MS33649, HPIC
PortataCv = 0,04, 0,30 opzionale:
Tipo di caricoMolla
Peso2,75 lb/1,2 kg
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.