Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ Serie 44-5200
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 400 e 3500 psig/27,6 e 241 bar |
| Gamma di pressioni di uscita | 1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig<br> 0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar |
| Materiale | Corpo, pistone: acciaio inossidabile 316 o ottone <br>Coperchio: acciaio inossidabile serie 300 o ottone<br>Sedi: Vespel®<br>O-ring: Viton®<br>Filtro (40 micron): acciaio inossidabile 316 |
| Altre parti | Acciaio inossidabile serie 300 e ottone |
| Temperatura di esercizio | Da -15 °F a 200 °F/Da -26 °C a 93 °C <br>Per temperature aggiuntive, da -40 °F a 400 °F/da -40 °C a 204 °C, rivolgersi a TESCOM. |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF |
| Portata | Cv = 0,06, 0,15 |
| Tipo di carico | Cupola, aria |
| Peso (senza misuratori) | 2 lb/0,9 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |