Regolatore di pressione TESCOM™ 44-7400 CNG

Il regolatore di riduzione della pressione caricato a molla, ad alta pressione ed elevato flusso della Serie 44-7400 offre pressioni di uscita fino a 345 bar/5000 psig con portate da 25-2000 SCFM/708-56.633 SLPM. Disponibile in ottone od acciaio inossidabile e due Cv standard. Ideale per l'utilizzo nell'erogazione di GNC, banchi per test idraulici o pneumatici.

Specifiche

Massima pressione di ingresso  Acciaio inossidabile: 414 bar/6000 psig<br>  Ottone: 310 bar/4500 psig
Gamma di pressioni di uscita  Acciaio inossidabile: 345 bar/5000 psig<br>  Ottone: 276 bar/4000 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316 o ottone <br>Sede della valvola principale: CTFE, Vespel®<br>Coperchio posteriore: acciaio inossidabile serie 300<br>Anelli di supporto: PTFE<br>Guarnizioni: CTFE
O-ringBuna-N 90, Buna-N, Viton®, uretano, Kalrez®, etilene propilene
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300 tipo 17-4, 17-7, Teflon®, ottone
Temperatura ambiente di esercizioDa -17 °C a 74 °C/da 0 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di portaTipo di porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649<br>Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/2, 3/4
PortataCv = 0,8, 2,0
Tipo di caricoMolla
Peso6,2 kg/14 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.