Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ 50-2200

Il riduttore di pressione Serie 50-2200 è stato specificamente progettato per funzionare a lungo nelle applicazioni idrauliche ad alta pressione. Adatto per pannelli di controllo di sorgenti, attuazione di valvole sottomarine, iniezione chimica e unità elettroidrauliche (HPU, Hydraulic Power Units).

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione massima a monte: 15.000, 20.000 psig/1034, 1379 bar<br>Pressione massima a valle: 300-15.000 psig/20,7-1034 bar, 300-20.000 psig/20,7-1379 bar
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316, Nitronic 60
Materiali di sede, valvola principale, sfiatoAcciaio inossidabile 17-4
O-ringBuna-N, Viton®
Anelli di supportoCTFE
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 e Nitronic 60
Temperatura di esercizioDa -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,06, 0,12
Tipo di caricoMolla
Peso (approssimativo)20 lb/9,1 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.